Alubos 1600 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83654364ABP 1600Profil, längd enligt önskemål169-5252
83654361ABP 1600-0100Hel profil1691005252
83654362ABP 1600-0150Hel profil1691505252
83654363ABP 1600-0200Hel profil1692005252
83658501ABPH 1600-0100Profil "delbar"169100-52
83658502ABPH 1600-0150Profil "delbar"169150-52
83658503ABPH 1600-0200Profil "delbar"169200-52
83658531ABPH 1600-0100KProfil "delbar" med integrerad kylfläns169100-52/73,8
83658532ABPH 1600-0150KProfil "delbar" med integrerad kylfläns169150-52/73,8
83658533ABPH 1600-0200KProfil "delbar" med integrerad kylfläns169200-52/73,8
Gavlar
83654370ABD 1600Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-10,5--
Packningar
83654368DI 1600-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st----
83654300DI 1600-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st----
83654301DI 1600-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st----
83654302DI 1600-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st----
83654303DI 1600-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st----
Väggfästen
83658402AB-WL3Väggfäste fast. Fpk = en sats----
Handtag
83658404AB 1600 HSStällbart handtag. För montage på den 'välvda' sidan av profilen. Andra storlekar på förfrågan----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.
  • Version ABPH K har integrerad kylfläns vilket ger god värmeavledningsförmåga

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) eller på längden delbar med integrerad kylfläns
  • Gavel ABD 1600 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.