Webshop

M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - S-kod

Upp till 630 V & 16 A, skärmad. Utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se teknisk data och beställ direkt i webshopen.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravSläpkedjaRobustStörningssignalerVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareYttre diameter (mm)Märkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande
83406894
RSTS 4S-RKTS 4S-700/2 M2PUR4 G 1,59,460016
83406895
RSTS 4S-RKTS 4S-700/5 M5PUR4 G 1,59,460016
83406896
RSTS 4S-RKTS 4S-700/10 M10PUR4 G 1,59,460016
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A
  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • LED-belysning/armaturer
  • Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Li9Y91YC11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20939 (80°C / 600 V)

Märkspänning

  • Max 600 V

Märkström

  • Max 16 A

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Kodning

  • S-kod

Material kontaktkåpa

  • TPE

Material insats

  • PBT-GF

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • Kabel: -25°C till +80°C
  • Kontakt: -40°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.