Webshop

Slanghållare PASSB

För slang NW17-95

Slanghållare för snabb och enkel montering av slang på robotar och maskiner. Robust och hållbar konstruktion för lång livslängd. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr BenämningLåsNW (mm)NW (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83156767
PASSB-17KPlast|1725
83155982
PASSB-29KPlast|23-2925
83156641
PASSB-36KPlast|29-3610
83156642
PASSB-36SSkruv|29-3610
83155963
PASSB-52KPlast|36-5210
83155964
PASSB-52MMetall|36-5210
83155496
PASSB-70MMetall|52-7010
83155497
PASSB-70KPlast|52-7010
83156750
POSSB-90KPlast|70-9010
83156751
POSSB-90MMetall|70-9010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slanghållare för snabb och enkel montering av slang på robotar och maskiner
  • Robust och hållbar konstruktion för lång livslängd
  • Universella, används alltid tillsammans med insats

Användningsområden

  • I kombination med lämplig insats och robotslag
  • Robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Design/Utförande

  • Finns med plast- eller metallåsning

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA..=Polyamid 6 (PA6), PO..=Polyacetal

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.