Isolerade flatstiftshylsor
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hårdlödd kabelsko som går att pressa i valfritt läge
- Detta ger den bästa elektriska konduktiviteten (minsta motstånd)
- Ingen risk för böjda och därigenom opressade trådar
Användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Kabel kablage
Standarder/Godkännanden
- Filnummer E334111, se tabell
Design
- För högre draghållfasthet
- För god draghållfasthet och förbättrad strömledning
- Platt material för kontaktpressning som är dubbelvikt och hårdlött
- EASY-ENTRY har en trattformad plastmantel som med enkel, snabb och säker införing av ledaren
- 1 = push-on hon-kontakt, typ H
2 = push-on piggyback-kontakt, typ T
3 = push-on han-kontakt, typ M
4 = push-on hon-kontakt (helt isolerad), typ V
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt
Material
- Tennpläterad mässing
- Polyamid, halogenfri
Temperaturområde
- -20 °C till +105 °C
under kort tid upp till +120 °C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.