Webshop

SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, robust, metric cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cables with large outer diameters

Mekanisk resistensOptimal dragavlastning

CE

Art nr Benämning/storlekKabeldiameter Ø (mm)Max passande storlek för installation (mm)PG-gängaNyckelvidder (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Fri öppning F (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,54.0 - 5.023714 / 1549.055.050
52106420
M 16 x 1,55.5 - 7.025918 / 1750.057.050
52106430
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2055.067.025
52106440
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2055.069.025
52106450
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2260.069.025
52106460
M 20 x 1,59.0 - 11.03213,522 / 2260.0611.025
52106470
M 20 x 1,511.0 - 13.03213,522 / 2260.0613.025
52106480
M 20 x 1,512.0 - 13.0351624 / 2465.0613.025
52106481
M 20 x 1,513.0 - 15.0351624 / 2466.0615.025
52106490
M 25 x 1,512.5 - 15.0462130 / 3078.5715.025
52106500
M 25 x 1,514.0 - 17.0462130 / 3078.5717.025
52106510
M 25 x 1,517.0 - 19.0462130 / 3078.5719.025
52106520
M 25 x 1,517.0 - 20.0462130 / 3078.5720.025
52106530
M 32 x 1,519.0 - 20.0592940 / 4190.5820.010
52106540
M 32 x 1,522.0 - 23.0592940 / 4190.5823.010
52106550
M 32 x 1,523.0 - 25.0592940 / 4190.5825.010
52106560
M 40 x 1,524.0 - 26.0703650 / 50108.0826.05
52106570
M 40 x 1,528.0 - 30.0703650 / 50108.0830.05
52106580
M 40 x 1,531.0 - 33.0703650 / 50108.0833.05
52106590
M 40 x 1,533.0 - 34.5703650 / 50108.0835.05
52106600
M 50 x 1,531.0 - 34.5754257 / 57111.0935.05
52106610
M 50 x 1,532.0 - 38.0754257 / 57111.0938.05
52106620
M 50 x 1,537.0 - 40.0754257 / 57111.0940.05
52106630
M 63 x 1,532.0 - 40.0834866 / 64118.01040.01
52106640
M 63 x 1,536.0 - 44.0834866 / 64118.01044.01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Hög dragavlastning
  • Robust
  • För kablar med stora yttre diametrar
  • Hög skyddsklass

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Handhållen enhet
  • Bärbar utrustning
  • Byggplatser
  • Rörliga maskindelar

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M
  • För EMC-version, se SKINDICHT® SRE-M
  • Exempelbeskrivning:
    SR-M 12 / 7 / 5
    12 = metrisk anslutningsgänga
    7 = PG funktionsgänga
    5 = fri öppning på tätningen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Installationsmåtten
    finns i bilaga T21

Vid förfrågan

  • Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR
    Böjskydd: CR/NBR

Skyddsklass

  • IP 65

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.