ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
De modernaste utvecklings- och konstruktionsmetoderna kombinerade på minsta möjliga utrymme: den extremt lilla och kraftfulla M12 med L-kodning förhindrar felkoppling, är PROFINET-kompatibel. M12L är den optimala lösningen för givarkabelkontakteringar såväl som strömförsörjning av mindre DC-motorer, t.ex. i förarlösa transportsystem.
Art nr | Kontaktelement inkluderade | Klämningsintervall max | Montage | Insatskonfiguration | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423159
| 5 | 10,5 | M12 | 4+PE | 1 | |||
44423153
| 4 | 10,5 | M12 | 4 | 1 |