Webshop

NA2XSY

Mellanspänningskabel i PVC med aluminiumledare

NA2XSY, VDE, mellanspänningskabel i PVC enligt VDE 0276-620, med aluminiumledare, för fast dragning

  • 3 spänningsklasser: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

VDE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

6/10 (12) kV
38107855
1x50 RM/1625182719
38107856
1x70 RM/1626182810
38107857
1x70 RM/35273941000
38107858
1x95 RM/1628182921
38107859
1x120 RM/16301821022
38107860
1x150 RM/25312831209
38107861
1x185 RM/25332831351
38107862
1x240 RM/25352831561
38107863
1x300 RM/25372831771
3038844
1X400 RM/35403942184
38107864
1x500 RM/35433942517
12/20 (24) kV
38107865
1x50 RM/1629182889
38107866
1x70 RM/1631182988
38107867
1x95 RM/16321821109
38107868
1x120 RM/16341821220
38107869
1x150 RM/25352831414
38802239
1X185 RM/25372831567
38107870
1x240 RM/25392831791
38107871
1x300 RM/25412832014
38107872
1x400 RM/35443942412
38107873
1x500 RM/35473942798
18/30 (36) kV
38107874
1x50 RM/16341821124
38107875
1x70 RM/16361821234
38107876
1x70 RM/25362831300
38107877
1x95 RM/16371821367
38107878
1x120 RM/16391821488
38107879
1x150 RM/25402831692
38107880
1x185 RM/25422831858
38107881
1x240 RM/25442832099
38107882
1x300 RM/25462832339
38107883
1x400 RM/35493942758
38107884
1x500 RM/35523943189
38107885
1x630 RM/35563943724
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Kraftkabel för fast installation i följande applikationer:
  • Inomhus, utomhus, i vatten och i mark
  • På kabelstegar för industri- och distributionsnät
  • I mark utan krav på extra skydd, enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4): normalt minsta installationsdjup 0,6 m, under körbanor minst 0,8 m

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Strömbelastbarhet enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, tabell 7 (i mark vid +20°C omgivningstemperatur enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) för dragning i mark och tabell 8 (i luft vid en lufttemperatur på +30°C enligt HD 620/VDE 0276-620, del 10-C, punkt 5) vid användning utomhus, alltid under beaktande av en eventuellt nödvändig korrektion respektive reduktion av strömbelastbarheten enligt VDE 0298-4 och VDE 0298-4 (se även bilaga T12 i katalogen) för installation i och på byggnader

Standarder/Godkännanden

  • HD 620/ VDE 0276-620

Design

  • Aluminiumledare
  • Förkortningen ”rm”: r = rund ledare, m = flertrådig ledare
  • Ledarisolering: Tvärbunden polyetylen (XLPE)
  • Skärm av koppartrådar med en eller två tvärgående ledningsspiraler i koppar
  • Mantel: PVC, röd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Mellanspänningskabel

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig

Minsta böjningsradie

  • Fast: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Provspänning

  • Beroende på märkspänningen: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +50°C
  • Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Aluminiumbas, utgångspunkt: exklusive aluminium. Se lapp.se/service för definition och beräkning av aluminiumpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.