Webshop

ETHERLINE® Cat.7 FLEX

Ethernet-kabel, kategori 7, klass F för flexibel användning

Industrial Ethernet ledning Cat.7 för flexibel användning; 4-parig; yttermantel i PUR med UL-godkännande; konstruktion 4x2xAWG26/7

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Cat.7 kvalificerad för 10Gbit/s

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeMekanisk resistensStörningssignalerUV-beständig

cRUusEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170934
ETHERLINE® Cat.7 FLEX4x2xAWG26/716.42846
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet

Användningsområden

  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
  • Robust, halogenfri yttermantel
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden

Standarder/Godkännanden

  • Halogenfri enligt VDE 0472-815
  • Elektriska krav enligt IEC 61156-6
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • UL AWM Style 21238
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • Fintrådig ledare, blank koppar, 7-trådars
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel av PUR
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fixed installation: 4 x outer diameter
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 2000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Fast: -50°C till +80°C
  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.