Webshop

ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX

Ethernet-kabel, kategori 7, klass F för flexibel användning - testad upp till 600 MHz

Industriell Ethernet-ledning kategori 7 för flexibel användning, yttermantel: PVC eller halogenfritt utförande, konstruktion 4x2xAWG23/7

  • För Industriell Ethernet-applikationer
  • För PROFINET-applikationer med 4-par
  • Cat.7 kvalificerad för 10Gbit/s

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeMekanisk resistensStörningssignalerUV-beständig

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Enhet

Pris

2170597
ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX4x2xAWG23/71,538.745
2170609
ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A4x2xAWG23/71,58.745
2170608
ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A4x2xAWG23/71,58.745
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
    ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • FRNC-version: halogenfri och brandspridningsklassad
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden

Standarder/Godkännanden

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • UL-godkända, se datablad

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering av skummad polyeten (PE)
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fixed installation: 4 x outer diameter
  • Flexibel: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms
  • Ledare/Skärm: 1 500 V eff.

Impedans

  • 100 Ω ±5 Ohm (>1 MHz)

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +80°C
  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.