Webshop

ETHERLINE® PN CAT.6A FD FC

Ethernet-kabel, kategori 6A, klass EA, för högflexibel användning, med FC-innermantel - testad upp till 500 MHz

Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7

  • CAT.6A för släpkedja, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • För PROFINET-applikationer med 4-par
  • Snabb och enkel friläggning av ledare tack vare FC-innermantel

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraftFlamhämmandeMekanisk resistensMonteringstidSläpkedjaRobustStörningssignalerUV-beständig

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170590
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC4x2xAWG24/71,058.952106
2170591
ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC4x2xAWG24/71,058.952106
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning i släpkedjor och rörliga maskindelar i torra och fuktiga utrymmen
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
  • Högkvalitativ skärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer

Användningsområden

  • För högflexibla applikationer (t.ex. släpkedjor)
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
  • Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1
  • CAT.6A för släpkedja, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173

Standarder/Godkännanden

  • Elektriska krav enligt IEC 61156-6
  • UL-godkända, se datablad
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • SF/UTP: Skärmfläta av förtenta koppartrådar och aluminiumfolie som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
  • Innermantel: halogenfri blandning
  • Yttermantel: halogenfri PUR, PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/ledare: 1 500 V AC
  • Ledare/skärm: 1 000 V AC

Impedans

  • 100 Ohm

Temperaturområde

  • Fast:
    PVC: -40°C till +80°C
    PUR: -40°C till +80°C
  • Flexibel
    PVC: -10°C till +70°C
    PUR: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.