Webshop

ETHERLINE® Cat.6A

Ethernet-kabel, kategori 6A, klass EA för fast installation - testad upp till 500 MHz

Industrial Ethernet-ledning Cat.6A för fast dragning, yttermantel: PVC, halogenfritt utförande eller PUR; konstruktion 4x2xAWG22/1

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För PROFINET-applikationer med 4-par
  • CAT.6A-godkänd för 10 Gbit/s

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensStörningssignalerUV-beständig

PROFINETEtherNetIP

Art nr E-nummerBenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Halogenfri yttermantel
2170466
-ETHERLINE® Cat.6A H4 x 2 x AWG22/11,58.75399
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170465
-ETHERLINE® CAT.6A P4 x 2 x AWG22/11,58.75391
Yttermantel av PVC
2170464
4956590ETHERLINE® Cat.6A Y4 x 2 x AWG22/11,58.75398
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
    ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
  • Robust, halogenfri yttermantel
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden

Design

  • Solid blank koppartråd, AWG22
  • Ledarisolering av polyetylen (PE)
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 10 x kabeldiametern

Impedans

  • 100 Ω ±5 Ohm (>1 MHz)

Temperaturområde

  • Kabel med mantel i PUR, Fast installation: -40 °C till +80 °C
  • Kabel med halogenfri mantel, Fast installation: -25 °C till +80 °C. Kabel med mantel i PVC, Fast installation: -30 °C till +80 °C

  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.