Webshop

EPIC® DATA M12X

Datakontakten M12X överför data och signaler på ett absolut tillförlitligt sätt. Tack vare sin vibrationssäkra design är den även lämplig för användning i rörliga maskindelar och släpkedjor. Den finns som kabelkontaktdon, kopplingskontakt eller apparatskåpsgenomföring och med IDC- eller krimpanslutning.

Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidStörningssignaler

CULUSPROFINET

Art nr BenämningPL_DURCHMESSERMINPL_DURCHMESSERMAXPL_DURCHMESSERADERINKLISOLATIONMAXAWG_MASSIVAWG_7_DRAHTIGEnhet

Pris

M12 X-kodat kontaktdon, rakt
21700602
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22
M12 X-kodad hylsa, rak
21700621
ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22
M12 X-kodad hylsa, rak för väggenomföring
21700622
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22
44429476
---4--
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Stabilitet tack vare metallhölje av pressgjuten zink.
  • Enkel kabelanslutning genom krimpning eller IDC-teknik.
  • Kontaktens integrerade vibrationsskydd gör den okänslig för stötar och vibrationer.
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
  • Vid inkoppling kan kapslingsklass IP67 uppnås.

Standarder/Godkännanden

  • För användning med fintrådiga och extra fintrådiga ledare i klass 5 och 6.
  • Kan användas universellt vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring.
  • För mycket flexibel användning i rörliga maskindelar och släpkedjor där kontinuerlig rörelse förekommer.
  • Lämplig även för EtherCAT-, EtherNET/IP- och 4-pars PROFINET-applikationer.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.