Webshop

UNITRONIC® ROBUST C

Halogenfri kabel för datatransmission med färgkod enligt DIN 47100- resistent mot ett brett urval av kemiska medier

UNITRONIC® ROBUST C: Skärmad låg-frekvens datakabel, resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätska, -40/+90°C Utomhus Livsmedel Dryck Kompostering

  • Utmärkt väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigUV-beständig

CEECOLAB

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® ROBUST C
1032050
-2 x 0.143,99,325
1032051
-3 x 0.144,110,828
1032052
48482704 x 0.144,313,534
1032053
-5 x 0.144,61538
1032055
-7 x 0.144,91946
1032056
-8 x 0.145,82260
1032057
484828010 x 0.146,125,863
1032058
-12 x 0.146,328,970
1032061
-25 x 0.148,456,1128
1032062
48482902 x 0.254,512,733
1032063
48483003 x 0.254,716,340
1032064
48483104 x 0.25518,846
1032065
48483205 x 0.255,622,557
1032067
48483307 x 0.25628,669
1032068
-8 x 0.257,133,692
1032069
484834010 x 0.257,542,8101
1032070
-12 x 0.257,747,7111
1032073
-25 x 0.2510,686,5202
1032074
48483502 x 0.344,915,744
1032075
48483603 x 0.345,120,454
1032076
48483704 x 0.345,723,666
1032077
48483805 x 0.346,228,278
1032079
48483907 x 0.346,83695
1032080
-8 x 0.347,845,3127
1032081
484840010 x 0.348,353,9137
1032082
-12 x 0.348,560,7152
1032084
-16 x 0.349,477,9191
1032086
-25 x 0.3411,9115,7288
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av special-TPE
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 60 nF/km
  • Ledare/Skärm ca.100 nF/km

Isolationsmotstånd

  • > 20 GOhm x cm

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Vid 0,14 mm²: 1 200 V

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.