Webshop

UNITRONIC® PUR CP

Skärmad dataöverföringskabel med yttermantel av PUR för tuffa förhållanden

UNITRONIC® PUR CP: Låg-frekvens datakabel, VDE 0812-stil, PVC-kärnor DIN 47100 kodad, Skärmad, PUR-hölje, Utomhus, Flamhämmande, Olje-/nötningsresistent

Mekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.254,72140
0032802
4 x 0.2552444
0032803
5 x 0.255,62955
0032804
7 x 0.2563768
0032805
10 x 0.257,54685
0032806
12 x 0.257,75991
0032812
4 x 0.345,72849
0032813
5 x 0.346,23060
0032821
3 x 0.55,93870
0032822
4 x 0.56,34380
0032824
7 x 0.57,665115
0032830
2 x 0.7563867
0032836
12 x 0.7510,8154225
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dataöverföringskabel med PUR-mantel för ökad tålighet mot mekanisk påfrestning och slitage
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning

Användningsområden

  • Ytterligare utveckling av UNITRONIC®-sortimentet för tuffare miljöer där robusta och skärmade kablar med små dimensioner krävs.

Produktegenskaper

  • Yta med låg friktion
  • Yttermantel av PUR som är resistent mot de flesta oljor och hydraulikvätskor
  • Skär- och rivtålig
  • God UV-beständighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PUR
    Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 120 nF/km
    Ledare/Skärm ca. 160 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.