ÖLFLEX® ROBUST 200

Beprövade vädertåliga anslutningskablar - resistenta mot en stor mängd kemikalier

ÖLFLEX® ROBUST 200 - strömkabel, väder-, bioolje-, rengöringsmedels- och varmvattenresistent för användning i livsmedels- och dryckesindustrin och komposteringsanläggningar

  • God väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Spänningsklass 450/750 V

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigUV-beständig

CEECOLABEAC

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® ROBUST 200
0021800
2 X 1.0819,265
0021801
3 G 1.08.42979
0021802
4 G 1.09.238,496
0021803
5 G 1.01048113
0021805
2 X 1.58.62978
0021806
3 G 1.59.14397
0021807
4 G 1.59.958122
0021808
5 G 1.510.872146
0021809
7 G 1.513.5101208
0021810
2 X 2.59.848114
0021811
3 G 2.510.472144
0021812
4 G 2.511.596181
0021813
5 G 2.513.1120222
0021814
7 G 2.515.9168312
0021816
3 G 4.012.4115,2215
0021817
4 G 4.014154273
0021818
5 G 4.015.8192333
0021822
4 G 6.015.7230378
0021823
5 G 6.017.2288463
0021825
4 G 10.019.4384570
0021826
5 G 10.021.4480770
0021828
4 G 16.022.4614885
0021829
5 G 16.024.67681100
0021831
4 G 25.0279601365
0021833
4 G 35.029.713441773
0021836
4 G 50.036.219203454
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Flexibel ned till -40°C
  • Låg kapacitans
  • Färgkodad upp till fem ledare

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50525-2-51
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering av modifierad PP
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av special-TPE
  • Mantelfärg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G16 max. 600 m, ≥ 4G25 max. 300 m, ≥ 4G50 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.