Webshop

TRONIC enkelledarställ

Mobila, flexibla lösningar för transport, lagring och avlindning av enkelledare.

TRONIC-produkterna är optimerade för LAPPs standardsortiment av enkelledare H05V-K och H07V-K inklusive maxi-ringar.

Art nr BenämningMått i mmVikt (kg)Enhet

Pris

Box
85001632TRONIC BoxD=310.0, H=103.00,7
85001624TRONIC enkelledarvagn 12L=670.0, W=610.0, H=950.019
85001629TRONIC enkelledarvagn 48L=865.0, W=770.0, H=1460.0106
Modul
85001625TRONIC-modulL=335.0, W=335.0, H=280.02,6
85001621TRONIC-modul enkelledarvagn 6x2L=610.0, W=600.0, H=1270.029
85001622TRONIC-modul enkelledarvagn 18x2L=840.0, W=820.0, H=1400.093
Spole
85001628TRONIC Single core-cart S12L=620.0, W=590.0, H=1160.020
Tillbehör
85001637TRONIC lock--
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel mobil hantering och lagring av enkelledare som ökar arbetssäkerheten och bidrar till en välordnad arbetsplats
  • Samlad lagring av enkelledare vid arbetsplatsen leder till en effektiv montering
  • Användarvänlig lösning tack vare korta ställtider via enkel påfyllning
  • Inga tvistningar eller korkskruvar vid utdragning
  • Montering av streckkoder gör det möjligt att använda kanban-lösningar. FLEXIMARK®-märkningar är också möjliga att applicera

Användningsområden

  • Transport, lagring och avlindning av enkelledare
  • Övervinnande av trappor och andra barriärer med Climber-varianten
  • Allt samlat i en kompakt mobil lagring- och avlindningslösning för arbetsplatsen

Produktegenskaper

  • TRONIC-modulen består av 2 TRONIC-behållare monterade på en hållare
  • TRONIC Single core-cart S12:
    Kapacitet för 12 till 18 enkelledare (beroende på spolens bredd)
    Vagn med verktygshållare
  • TRONIC-modul enkelledarvagn klämma med trappstigare och tillval med förvaringsfack för verktyg (artikelnr: 85001640)

Dimensioner

  • Passar till kabelringar:
  • Cable outer diameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

Allmänna data

  • Max last per TRONIC: 7 kg
  • Max last TRONIC Single core-cart S12:
    Nivå 1: 60 kg
    Nivå 2: 40 kg
    Nivå 3: 30 kg

Material

  • Lackerat stål

  • TRONIC är ett märkesnamn från Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.