Webshop

SKINTOP® HYGIENIC – för direktkontakt med livsmedel

SKINTOP HYGIENIC

LAPP har utvecklat en förskruvning i rostfritt stål, SKINTOP® HYGIENIC, för användning i livsmedels- och dryckesindustrin.

Fördelar

SKINTOP® HYGENIC
  • Lämplig för direktkontakt med livsmedel
  • ECOLAB®-certifierad
  • Lätt att rengöra
  • Tillåter användning under de högsta kraven på hygien
  • Matrester och bakterier kan inte fastna vid rengöring
  • Högsta täthet mellan kabel och förskruvning med skyddsklass IP68 (10bar) och IP69

Lätt att rengöra

Förskruvningen lämpar sig för direktkontakt med livsmedel i produktionsprocessen. Användning i livsmedels- och dryckesproduktion bekräftas av certifieringar från ECOLAB® och design enligt EHEDG-krav.

Tre viktiga funktioner säkerställer att SKINTOP® HYGIENIC lätt kan rengöras och användas under de strängaste kraven på hygienstandard: form, precision och material.

Den rundade formen utan hörn eller vinklar samt den höga precisionen i passformen, med mycket låga toleranser i produktionen, innebär att det inte finns någonstans där bakterier och restavfall kan fastna vid rengöring.

SKINTOP® HYGIENIC är tillverkad i syrafast rostfritt stål, klass V4A (1.4404), som garanterar långsiktig resistens mot den krävande omgivande miljön. Den speciellt framtagna gummipackningen garanterar också extremt hög dragavlastning på kabeln. Förskruvningen finns i storlekarna M12, M16, M20 och M25.

Flera andra produkter från LAPP har tilldelats ECOLAB®-certifiering, vilket bekräftar deras lämplighet för användning i känsliga områden inom livsmedels- och dryckesframställning.