Webshop

Innovativ anslutningsteknik för solcellsträd

Innovativ anslutning till organiska solcellmoduler

På världsutställningen i Milano, Expo Milano 2015, fångade den tyska paviljongen besökarnas intresse med sina energiproducerande solcellsträd. Solcellsträden bygger på organisk solcellsteknik (OPV), och till skillnad från konventionella solcellsmoduler är de tillverkade av flexibla, filmintegrerade OPV-moduler. Den revolutionerande anslutningsteknik som krävs för att producera dem kommer från LAPP Group med bas i Stuttgart i Tyskland.

– Vi har tagit fram en helt ny process för anslutning och kabeldragning som också lämpar sig utmärkt för särskilt krävande OPV-moduler, förklarar Stefan Koch, produktionschef på Lapp. OPV-modulerna kommer från det Nürnbergbaserade företaget Belectric OPV, som har tillverkat de halvtransparenta OPV-modulerna. De är anpassade till specifikationerna från företaget Schmidhuber som svarar för designen och arkitekturen. De sexkantiga OPV-modulerna för solcellsträdens ”valv” finns i fyra olika varianter med en diameter på 340 eller 880 mm och olika aktiva ytor, som kan integreras i arkitekturen av film- och ståltrådsnät.

 

Innovativ lösning

Epic Solar innovativ anslutning från Lapp

Det innovativa anslutningssystemet för organiska solceller kommer från Lapp Group.

Konventionella PV-skarvboxar och tjocka kabelanslutningar hade inte alls passat in i denna design. Belectric vände sig därför till Lapp när man sökte efter en lösning. – Vi imponerades av Lapps erfarenhet av design och implementering av anslutningskomponenter utifrån enskilda kunders krav. Tillsammans utvecklade vi den idealiska lösningen för våra OPV-moduler, säger Hermann Issa, Director of Business Development Sales hos Belectric OPV. OPV-modulerna och de innovativa anslutningarna är bokstavligen tillverkade i ett stycke.

Organiska solcellsmoduler

Solcellsträden med dem nya organiska solcellsmodulerna

De energialstrande solcellsträden står i blickfånget i den tyska paviljongen på Expo 2015 i Milano.

I motsats till konventionella solcellsmoduler finns det inte längre någon skarvbox, i stället finns det en s.k. nod som är gjuten direkt på den flexibla OPV-filmen och sammansmält med filmen. Metoden förhindrar kapillärverkan och därmed också korrosionsskador.

Lapps anslutningskomponenter för Belectric-modulerna i solcellsträden är dessutom med sina 30 × 20 mm betydligt mindre än de som sitter i konventionella system. Kablarna till modulerna valdes enligt kundens specifika krav och är endast 2 mm breda. De är gråa och tillverkade för den tyska paviljongen så att de kan integreras i stort sett osynligt i designens gråa ståltrådsnät.

Lennart Wiechell, en av arkitekterna hos Schmidhuber, säger:
– Konventionella solcellsmoduler är inte tillräckligt flexibla vad gäller form och storlek. I stället ger de organiska solcellerna oss arkitekter en helt ny frihet och ett kreativt spelrum. Organiska solcellslösningar kan integreras fullständigt i byggnadsskal eller föremål. Flexibiliteten i former, färger och transparens öppnar för en rad olika tillämpningar. Stefan Koch säger:
– Vi gör vår anslutningsteknik speciellt kompatibel med det breda spektrumet av individuellt skapade OPV-variationer, och vi kan göra anslutningstekniken mycket mindre än vad som vore möjligt med konventionella PV-anslutningssystem och ledningar.

 Lapp har med framgång utvecklat anslutningssystem för solcellsmoduler i över tio år och har ständigt drivit marknaden framåt med sina intelligenta innovationer, t.ex. det välkända anslutningssystemet EPIC® Solar och kabelserierna ÖLFLEX® Solar.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!